可以插入底板中。
- 型号:
- TS 8802100
- 产品描述
- 用于密封底板之间的导入电缆。
- 您的获益
- 适用于横截面积相同的电缆
- 技术数据
- 发泡橡胶电缆夹条:横截面:30 x 25 mm
- 使用范围
- 用于插入到底板中
- 材料
- 铝挤压型材
发泡橡胶电缆夹条:聚氨酯泡沫 - 供货范围
- 插件型材,包括弹性夹紧型材
- 说明
- 2 个锁芯已足够用于机柜宽度最大为 800 mm 的底板开口
- 机柜宽度自 1000 mm 起,机柜底部有两个开口。每个机柜可安装 4 个
- 适用于
- 箱体类型: TS: = 1,000 mm
箱体类型: TP - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 55
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.32 kg
- 毛重
- 0.351 kg
- 税率号
- 76042990
- EAN
- 4028177382503
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- TS 型材,用于在中间导入电缆,用于 TS、VX SE、TP,适用宽度 = 1000 mm