用于在前后安装区域之间进行有保护的电缆布线。
- 型号:
- DK 5302043
- 产品描述
- 用于在前后安装区域之间进行有保护的电缆布线。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- VX IT 标准型机柜的安装角轨系统
- TX CableNet 安装角轨系统
- TS IT 安装角轨系统
- 长度
- 350: 550 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.74 kg
- 毛重
- 1.94 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 7.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005
- 资料
- 说明书