C 形安装角轨组合,用于带电缆夹的电缆端子和带电缆穿线用锤头的电缆导轨。电缆可选择用电缆夹、电缆扎带或黏粘固定扎带固定在组合导轨上,并进行应力消除。
- 型号:
- VX 5302022
- 产品描述
- C 型安装角轨组合,用于带电缆夹的电缆端子和带电缆穿线用锤头的电缆导轨。电缆可选择用电缆夹、电缆扎带或黏粘固定扎带固定在组合导轨上,并进行应力消除。
- 您的获益
- 可安装在机柜框架的内侧和外侧
- 使用范围
- 用于已穿到 VX 框架式机架上的电缆的电缆穿引和应力消除
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 直接拧接在机柜框架垂直梁之间
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
TX CableNet
宽度: = 1,000 mm
深度: = 1,000 mm - 适合于宽度
- = 1,000 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.72 kg
- 毛重
- 2.62 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 9.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177952546
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 1,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm
- 资料
- 说明书