用于在机柜内部的两个系统组件架之间可变地对组合式导轨进行固定。
- 型号:
- VX 5302038
- 产品描述
- 用于在机柜内部的两个系统组件架之间可变地对组合式导轨进行固定。
- 您的获益
- 通过固定点之间的长孔实现灵活的螺栓连接
- 使用范围
- 级联电缆布线
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 8 件
- 净重
- 0.36 kg
- 毛重
- 0.4 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- Angle bracket for combination rail for variable mounting of combination rails between two system chassis in the enclosure interior. Application areas: cascaded cable routing, sheet steel, zinc-plated
- 资料
- 说明书