组合安装轨 用于 482.6 mm (19")

型号: IT 5302.026

型号:
IT 5302.026
使用范围
用于将电缆穿引至 482.6 mm (19") 平面并且应变消除
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括用于组合导轨的固定材料,不包括用于固定电缆的固定附件
安装可能性
位于 482.6 mm(19 寸)安装平面内,位于 482.6 mm(19 寸)系统冲孔中
尺寸
高度: 1 U
适用于
箱体类型: TS IT
VX IT
TX CableNet
包装单元
4 件
净重
1.348 kg
毛重
1.4 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
5.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
83024200
EAN
4028177952584
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
Combination rail, 1 U, for 482.6 mm (19"), for cable routing and strain relief at the 19” level, for installation within the 19” mounting level or at the 19” system punchings
资料
说明书