用于网络应用和服务器应用领域中的电缆支撑和电缆铺设。
- 型号:
- VX 5302322
- 您的获益
- 无需工具,快速固定简单安装
- 也可以用螺栓安装
- 内置的多功能冲孔用于固定电缆导入装置元件
- 内置的固定冲孔用于以 7 U 的模数尺寸通过锁孔安装件固定 PDU
- 使用范围
- 用于在网络和服务器应用中进行垂直电缆穿引并应变消除
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 在顶部框架和底部框架之间的 VX IT 机架上,环形
- 在 800 mm 宽的 VX IT 机架中,上下深度支架之间可选择螺栓连接作为替代方案
- 安装操作说明
- 通过快速固定装置安装在框架式脚手架的整个机柜深度中。安装至宽度为 800 mm 的机柜时,可另行拧紧固定至 19 寸扩装平面的垂直立柱中
- 尺寸
- 宽度: 265 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
高度: ≥ 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.8 kg
- 毛重
- 7.12 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 27.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 产品描述
- Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening
- 资料
- 说明书