门电缆导入套件 用于 VX、VX IT

商品编号: IT 7030.695

使用 CMC III 手柄时,能优化地在 VX 机柜系统门内侧引入电缆。

商品编号:
IT 7030.695
产品描述
使用 CMC III 手柄时,用于最优化地在 VX 机柜系统门内侧引入电缆。
您的获益
将通道盖和环线支架缩短到任意长度
作用方式
在安装把手柄或带有电缆的读取设备时,须将电缆敷设在门内侧区域。该电缆敷设在门的铝型材中。
封闭通道时,只需要将通道盖轻松插入型材中
用于在通风门或钢板门处牵引电缆,将环线支架粘合到门内侧
材料
塑料
颜色
灰色
供货范围
门电缆导入套件
通道盖,2 m
4 个环形电缆支架,0.5 m
包括固定件
包装单元
1 件
净重
0.202 kg
毛重
0.222 kg
税率号
76042990
EAN
4028177939264
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX IT Cable routing set doors VX IT / VX IE, 2m