电缆槽两侧铰接,电缆盖可以取掉。
- 型号:
- DK 5302051
- 产品描述
- 用于隐蔽铺设电缆的电缆槽。可随时便捷地通过铰链连接的电缆槽盖铺设电缆,槽盖可拆卸。可以从电缆槽内部或背板将电缆穿引至箱体。随附于理线槽的电缆固定杆可插入手指形理线架,从而辅助电缆导入。该电缆槽也可选择采用螺栓进行连接。为优化空气导流,可与用于 VX IT 的毛刷套件组合使用。
- 您的获益
- 无需工具,快速固定简单安装
- 根据 U 铺设电缆使得布局紧密
- 背靠背并柜连接
- 可使用电缆槽作为隔离元件,用于避免在冷通道封闭内出现空气短路
- 可闭锁的电缆固定螺栓与 1 U 安装标准的元件匹配
- 技术数据
- 集成的 19" 安装开孔 (1U):4 个
- 材料
- 钢板
塑料,根据 UL94-HB - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 电缆槽
2 块盖板
14 个指形理线架,6 U
10 个电缆固定片
包括固定件 - 高度单位
- 38 U
- 说明
- 在 VX IT 机柜内部对称安装时,与 19 英寸动态版安装角轨不能组合;对于不对称的内部安装,只能单侧安装。
- 尺寸
- 宽度: 109.5 mm
深度: 314.5 mm
长度: 1,699 mm - 适用于
- 箱体类型: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
宽度: = 800 mm
高度: = 1,800 mm
= 1,900 mm
= 2,000 mm - 适合于宽度
- = 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 7.4 kg
- 毛重
- 7.98 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 30.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177958579
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 产品描述
- Cable duct, 38 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 1,800 mm
- 资料
- 说明书