电缆槽 用于 VX IT、TX CableNet、Data Rack

型号: DK 5302052

电缆槽两侧铰接,电缆盖可以取掉。

型号:
DK 5302052
产品描述
用于隐蔽铺设电缆的电缆槽。可随时便捷地通过铰链连接的电缆槽盖铺设电缆,槽盖可拆卸。可以从电缆槽内部或背板将电缆穿引至箱体。随附于理线槽的电缆固定杆可插入手指形理线架,从而辅助电缆导入。该电缆槽也可选择采用螺栓进行连接。为优化空气导流,可与用于 VX IT 的毛刷套件组合使用。
您的获益
无需工具,快速固定简单安装
根据 U 铺设电缆使得布局紧密
背靠背并柜连接
可使用电缆槽作为隔离元件,用于避免在冷通道封闭内出现空气短路
可闭锁的电缆固定螺栓与 1 U 安装标准的元件匹配
技术数据
集成的 19" 安装开孔 (1U):6 个
材料
钢板
塑料,根据 UL94-HB
颜色
RAL 9005
供货范围
电缆槽
2 块盖板
14 个指形理线架,6 U
10 个电缆固定片
包括固定件
高度单位
42 U
适用于
不可与 19" 动态安装角轨组合使用,用于 VX IT
说明
在 VX IT 机柜内部对称安装时,与 19 英寸动态版安装角轨不能组合;对于不对称的内部安装,只能单侧安装。
尺寸
宽度: 109.5 mm
深度: 314.5 mm
长度: 1,872 mm
适用于
箱体类型: VX IT
Data Rack
TX CableNet
宽度: = 800 mm
高度: = 2,000 mm
= 2,122 mm
适合于宽度
= 800 mm
包装单元
1 件
净重
9.2 kg
毛重
9.54 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
32.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177958586
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
产品描述
Cable duct, 42 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2000 mm
资料
说明书
数据页
技术细节