用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上任意定位,这类开口可用刷条简单插入,只需出于外形美观的考虑进行相应涂覆装饰工作即可。
- 型号:
- DK 7072200
- 产品描述
- 用于扁型部件、封盖板和板的个性化扩装。用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上任意定位,这类开口可用刷条简单插入,只需出于外形美观的考虑进行相应涂覆装饰工作即可。
- 您的获益
- 可插入的平面:10 mm
- 作用方式
- 最大开口高度:38 mm
- 材料
- 塑料外套:18 mm
刷条:塑料,符合 UL 94-HB - 刷毛长度
- 30 mm
- 长度
- 2 m
- 尺寸
- 长度: 2 m
- 用于材料厚度
- 0.6 ‐ 1.5 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.43 kg
- 毛重
- 0.433 kg
- 税率号
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- DK 刷条,长:2 m,刷毛长度:30 mm,适用的薄板厚度:.6-1.5 mm