用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上任意定位,这类开口可用刷条简单插入,只需出于外形美观的考虑进行相应涂覆装饰工作即可。
- 型号:
- DK 7888610
- 产品描述
- 用于在顶板中导入电缆。
- 您的获益
- 用于简易插入切削刃
- 材料
- 塑料支架带毛刷辊
刷条:塑料,符合 UL 94-V0
刷毛:塑料,符合 UL 94-HB - 刷毛长度
- 30 mm
- 长度
- 390 mm
- 尺寸
- 宽度: 19 mm
长度: 390 mm - 适用于
- 箱体类型: TE 8000
宽度: 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.198 kg
- 毛重
- 0.222 kg
- 税率号
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 600 mm, for TE 8000