用于带插头的预装电缆。用于厚度最大为 4 mm 的材料。用电缆扎带可减轻预装电缆的张力。
- 型号:
- SZ 2400500
- 产品描述
- 用于带插头的预装电缆。用于厚度最大为 4 mm 的材料。用电缆扎带可减轻预装电缆的张力。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 电缆导入
- 电缆导入数量: 3
最小电缆直径: 4 mm
最大电缆直径: 6 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 65
- 用于电缆直径
- 4 ‐ 6 mm
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.205 kg
- 毛重
- 0.28 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 产品描述
- 连接器 光滑 (PK OF 5)
- 资料
- 信息表