用于带插头的预装电缆和线缆。加装在模块板中 24 或 16 极连接器开口上,用于隔板和金属封盖板。
- 型号:
- SZ 2400900
- 产品描述
- 用于带插头的预装电缆和线缆。加装在模块板中 24 或 16 极连接器开口上,用于隔板和金属封盖板。
- 您的获益
- 单一电缆也可以无需拆卸密封框架地加装和更换
- 材料
- 框架:聚酰胺
薄型密封件:CR - 供货范围
- 包括固定件
- 必要的开口
- 24 极
- Number modules 20 x 20
- 10 件
- 尺寸
- 宽度: 145 mm
深度: 67 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 64
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.12 kg
- 毛重
- 0.145 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 产品描述
- SZ 密封框架 用于密封模块,用于开孔24级
- 资料
- 说明书