结合密封框架,用于密封电缆和线缆。密封模块 20 x 20 mm 和 40 x 40 mm 可以组合。
- 型号:
- SZ 2400970
- 型式
- 密封模块 20 x 20 mm
- 产品描述
- 结合密封框架,用于密封电缆和线缆。密封模块 20 x 20 mm 和 40 x 40 mm 可以组合。
- 您的获益
- 密封模块安全地固定在电缆上
- 材料
- 硬质罩:聚酰胺
密封件:TPE 2 - 说明
- 密封模块 40 x 40 mm,1个 ≙密封模块 20 x 20 mm, 4 个
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 64
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.05 kg
- 毛重
- 0.06 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177534735
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 产品描述
- SZ 密封模块用于密封框架,规格:20x20 mm,封闭式
- 资料
- 信息表