利用直径 130 mm 支托臂连接的圆形安装口,在已安装在墙上的箱体上进行导入电缆的密封。也可在已经导入的电缆上加装。配备有用于电缆夹钳的 T 型头。特别适用于横截面积相同的电缆。
- 型号:
- CP 6052500
- 产品描述
- 利用直径 130 mm 支托臂连接的圆形安装口,在已安装在墙上的箱体上进行导入电缆的密封。也可在已经导入的电缆上加装。配备有用于电缆夹钳的 T 型头。特别适用于横截面积相同的电缆。
- 您的获益
- 也可在已经导入的电缆上加装
- 适用于横截面积相同的电缆
- 带用于电缆夹钳的 T 型头
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55,在按照规定安装和穿入电缆时
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.32 kg
- 毛重
- 0.341 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 9
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 产品描述
- CP CABEL ENTRY 模件
- 资料
- 信息表