用于安装至垂直机柜型材中、安装在并柜位置上两个并接的机柜型材上。
- 型号:
- TS 8800520
- 型式
- 宽度 50 mm,用于安装在侧板范围内一个垂直的机柜型材上。
- 您的获益
- 电缆槽的紧固点与 TS 系统孔相协调。从而省去了 DIN 管道上所需的高成本钻孔
- 调整连接片的额定断裂位置,以组合安装板电缆槽
- 在安装板高度方向的另一个额定开口实现了直接引入至电缆槽中
- 材料
- 硬质 PVC
不易燃烧,阻燃 - 颜色
- 与 RAL 7030 类似
- 供货范围
- 带盖板电缆槽
- Bar width
- 5.5 mm
- Slot width
- 4.5 mm
- 说明
- 可截短以适用于其他机柜尺寸。
- 尺寸
- 宽度: 50 mm
高度: 1,800 mm
深度: 80 mm - 适用于
- 箱体类型: TS
VX SE
PC
IW
高度: ≤ 2,000 mm - 工作温度范围
- 60 °C
- 包装单元
- 8 件
- 净重
- 9.944 kg
- 毛重
- 10.52 kg
- 税率号
- 39259020
- EAN
- 4028177233652
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 产品描述
- TS 电缆槽 用于TS垂直型材,宽高深:50x1800x80 mm