通过专用 DIN 冲孔直接安装在机柜框架或平板件表面上(例如安装板)。连接片和电缆槽底板上的额定开口位置。
- 型号:
- TS 8800752
- 型式
- 用于安装板
用于在 VX 系统孔上安装 - 产品描述
- 通过专用 DIN 冲孔直接安装在机柜框架或平板件表面上(例如安装板)。连接片和电缆槽底板上的额定开口位置。
- 材料
- 硬质 PVC
不易燃烧,阻燃
耐温性达 +60 °C - 颜色
- 与 RAL 7030 类似
- 供货范围
- 带盖板电缆槽
- Bar width
- 5.5 mm
- Slot width
- 4.5 mm
- 安装可能性
- 通过专用 DIN 冲孔直接安装在机柜框架或平板件表面上(例如安装板)
- 若将安装板靠到最后齐平对准机柜框架(安装位置 ±0 mm)进行安装,则水平安装的电缆槽与安装在机柜垂直型材上的电缆槽齐平
- 说明
- 可截短以适用于其他尺寸。
- 尺寸
- 宽度: 60 mm
深度: 80 mm
长度: 2,000 mm - 包装单元
- 18 件
- 净重
- 23.976 kg
- 毛重
- 25.235 kg
- 税率号
- 39259020
- EAN
- 4028177445468
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 产品描述
- TS 电缆槽 用于安装板,宽高深:60x2000x80 mm