用于 TS、PC、TP 通用控制台、底座、电缆引入时的电缆张力管理。
- 型号:
- PS 4193000
- 产品描述
- 用于减小电缆导入时的电缆张力。在水平机柜型材上的 25 mm 孔阵分布间隔安装时或在 TS 底座/Flex-Block 上安装时深度可调。
- 材料
- 钢
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 在 TS 底座上安装时,需要底座紧固螺栓
- 尺寸
- 长度: 385 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS
PC
TP 通用琴式控制台
宽度: = 400 mm - 适合于宽度
- = 400 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2 kg
- 毛重
- 2.563 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177093614
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- SZ 电缆夹钳轨 (右角型材), 用于 TS, PC, TP 通用琴式控制台, TS 底座, Flex-Block, 用于机柜宽度: 400 mm
- 资料
- 信息表