用于将电缆固定在 C 形安装角轨上。
- 型号:
- DK 7097340
- 型式
- 用于直径为 34 – 38 mm 的电缆
- 产品描述
- 用于将电缆固定在 C 形安装角轨上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括塑料锁紧槽
- 最小电缆直径
- 34 mm
- 最大电缆直径
- 38 mm
- 包装单元
- 25 件
- 净重
- 1.625 kg
- 毛重
- 1.657 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177193208
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- 产品描述
- DK 电缆卡圈,用于直径为 34 – 38 mm 的电缆