将电缆安全地从例如控制机柜或安装板铺设到门。
- 型号:
- SZ 2595000
- 产品描述
- 用于安全可靠的电缆铺设,例如从控制机柜或从安装板到门上。电缆软管夹上可固定商用标准电缆扎带,因此可在进出电缆软管时固定电缆。
- 材料
- 聚乙烯
- 供货范围
- 1 卷 = 25 m
- 内径
- 16 mm
- 尺寸
- 长度: 25 m
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.29 kg
- 毛重
- 1.42 kg
- 税率号
- 39173200
- EAN
- 4028177028968
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- SZ 电缆软管,直径ø 16 mm,长度:25 mm