专业安全地固定电缆和管道,固定件的可并联性可以只用 2 颗螺钉固定多个不同大小的固定件。
- 型号:
- SZ 4319090
- 产品描述
- 用于对电缆和管材进行专业化的、安全可靠的固定。
- 材料
- 聚酰胺
- 安装可能性
- 可插入到冲孔轨 23 x 23 mm 中
- 可用螺钉固定在机柜的圆孔上
- 可用螺钉固定在冲孔轨和冲孔型材上
- 说明
- 可只用两颗螺钉固定多个不同大小的固定件,实现固定件的并联。
- 最小电缆直径
- 6 mm
- 最大电缆直径
- 9 mm
- 包装单元
- 50 件
- 净重
- 0.05 kg
- 毛重
- 0.123 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177098732
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- 进线 6-9MM (PK OF 50)
- 资料
- 信息表