用尼龙搭扣可以顺利松开固定住的电缆束,以便添加或移除单根电缆,适合于敏感的数据电缆(光纤/Cu)。
- 型号:
- DK 7072220
- 产品描述
- 用黏粘固定扎带可很容易地将固定的电缆束松开,单一电缆可非常方便地添加或除去。黏粘固定扎带是用于灵敏的数据电缆(光纤电缆/铜电缆)的理想选择,可避免压入电缆外套。此外,黏粘固定扎带还可旋紧在系统圆孔中或用于快速连接件的固定。
- 颜色
- 黑色
- 供货范围
- 包括快速连接件
- 尺寸
- 宽度: 20 mm
长度: 130 mm - 最大电缆直径
- 30 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.02 kg
- 毛重
- 0.03 kg
- 税率号
- 58061000
- EAN
- 4028177147898
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- DK 尼龙扎带 30MM
- 资料
- 信息表