黏粘固定扎带

型号: DK 7072240

用尼龙搭扣可以顺利松开固定住的电缆束,以便添加或移除单根电缆,适合于敏感的数据电缆(光纤/Cu)。

型号:
DK 7072240
产品描述
用黏粘固定扎带可很容易地将固定的电缆束松开,单一电缆可非常方便地添加或除去。黏粘固定扎带是用于灵敏的数据电缆(光纤电缆/铜电缆)的理想选择,可避免压入电缆外套。此外,黏粘固定扎带还可旋紧在系统圆孔中或用于快速连接件的固定。
颜色
黑色
供货范围
包括快速连接件
尺寸
宽度: 20 mm
长度: 300 mm
最大电缆直径
90 mm
包装单元
10 件
净重
0.04 kg
毛重
0.054 kg
税率号
58061000
EAN
4028177147911
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
DK 尼龙扎带 扣件 90MM 每包10个
资料
信息表