黏粘电缆夹 自粘型

型号: DK 7111.350

通用于所有网络机柜、服务器机柜、壁挂式户外箱体、安装板和底板。

型号:
DK 7111.350
产品描述
通用于所有网络机柜、服务器机柜、壁挂式户外箱体、安装板、底板。
材料
织物型聚酰氨 6.6
颜色
黑色
尺寸
宽度: 16 mm
长度: 70 mm
包装单元
10 件
净重
0.01 kg
毛重
0.016 kg
税率号
39269097
EAN
4028177551626
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
尼龙电缆固定带