速接式 (Snap-in) 电缆导引和铺设

型号: DK 7111300

型号:
DK 7111300
型式
用于卡入
您的获益
电缆布线夹的直径可根据布线的电缆横截面进行调整
材料
聚酰胺 6.6,阻燃,根据 UL 94-V2
颜色
自然色
电缆导入
最小电缆直径: 14 mm
最大电缆直径: 19 mm
For system punchings with Ø
6.2 mm
最小电缆直径
14 mm
最大电缆直径
19 mm
包装单元
10 件
净重
0.03 kg
毛重
0.043 kg
税率号
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
DK 卡入式电缆导管,卡入式,无需工具即可快速安装,适用的最大直径 19 mm,聚酰胺,本色
资料
信息表