速接式 (Snap-in) 电缆导引和铺设

型号: DK 7111310

型号:
DK 7111310
型式
用于扭转
您的获益
易于打开,用于电缆的布线和绞合
材料
聚酰胺 6.6,阻燃,根据 UL 94-V2
颜色
自然色
电缆导入
最大电缆直径: 12.7 mm
For system punchings with Ø
4.5 mm
4.7 mm
最大电缆直径
12.7 mm
包装单元
10 件
净重
0.01 kg
毛重
0.013 kg
税率号
39269097
EAN
4028177551602
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
DK 卡入式电缆导管,用于绞合,无需工具即可快速安装,适用的最大直径 12.7 mm,聚酰胺,本色
资料
信息表