用电缆扎带或尼龙搭扣固定电缆,集线轨悬置定位在框架型材上,可以额外用一枚螺钉固定。
- 型号:
- DK 7828102
- 型式
- 用于外部固定平面
- 产品描述
- 用于在机柜框架上的电缆导引。电缆可用电缆扎带或黏粘固定扎带固定在夹钳轨上。电缆夹钳轨可悬置在机柜框架或安装框架型材上,并可用一颗螺钉附加固定。
- 使用范围
- 在 TS 框架型材上
- 在机柜深度 TS IT 的安装角轨之间
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS
TS IT
宽度: 1,000 mm
深度: 1,000 mm - 适合于宽度
- 1,000 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.6 kg
- 毛重
- 1.8 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177235168
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- DK 电缆导轨S 用于 出ER