用于 TS 和 19" 安装框架,其长度能够灵活匹配两个 19" 安装框架之间的固定间距。
- 型号:
- DK 7858162
- 产品描述
- 可以用于 TS 以及 TS IT 安装角轨之间的机柜深处。
- 使用范围
- 用于在机柜框架上的电缆导引和用于减轻已装电缆的张力。 电缆可用电缆扎带或粘扣带固定在夹钳轨上。
- 电缆夹钳轨可直接在一个 19" 安装平面的背面横向悬置和定位,或在两个安装平面之间的机柜深度上悬置和定位。 通过一个附加的连接螺栓对这一单元进行加固。
- 安装轨的不同深度使其长度能够灵活地适应两个 19" 安装框架之间所给定的固定间距。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定附件
- 层面间距
- 500 ‐ 895 mm
- 说明
- 固定尺寸 + 152 mm = 19˝ 层面间距
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.6 kg
- 毛重
- 1.7 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177437388
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- DK 电缆导轨 (pk of 4)