安装不依赖于机柜,固定可以在 450 mm 至 800 mm 之间变化,使集线更为灵活,有两种规格可供选择:C 型轨或 T 型头轨。
- 型号:
- DK 7016140
- 型式
- C 型安装角轨
- 产品描述
- 从 450 到 800 mm 的不同固定,可用于灵活地夹持两种形式下的电缆。可固定在冲孔型材和安装冲孔轨上,也可直接用螺钉固定在安装板或其它扁型部件上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.81 kg
- 毛重
- 0.9 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- C型电缆安装角轨