可以按照系统需求进行电缆转向,以及容纳备用电缆和超长电缆,该零件可以选择单独使用,或者与电缆铺设组合使用。
- 型号:
- DK 7064100
- 产品描述
- 在保持最小弯曲直径的情况下,按照系统需求进行电缆转向以及容纳备用电缆和超长电缆。这些元件可选择单个或组合起来用于电缆铺设 。可以组合成半圆或全圆元件。
- 您的获益
- 无需工具,快速固定简单安装
- 也可以用螺栓安装
- 内置的多功能冲孔用于固定电缆导入装置元件
- 内置的固定冲孔用于以 7 U 的模数尺寸通过锁孔安装件固定 PDU
- 使用范围
- 用于在网络和服务器应用中进行垂直电缆穿引并应变消除
- 材料
- 塑料,根据 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定夹和安装固定件
- 包装单元
- 8 件
- 净重
- 0.544 kg
- 毛重
- 0.557 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265