用于在 482.6 mm (19") 安装角轨上进行灵活的、符合系统要求的侧面电缆铺设。
- 型号:
- DK 7112000
- 产品描述
- 用于在 482.6 mm (19") 安装角轨上进行灵活的、符合系统要求的侧面电缆铺设。
- 材料
- 钢
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 43 mm
深度: 85 mm - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.632 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177124929
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- 电缆束环 每包10个