个性化地将电缆铺设环固定在型轨、安装框架或扁平件上,安装方式多变,在系统孔上可以 90° 一步进行旋转。
- 型号:
- DK 7111100
- 产品描述
- 用于将电缆束环 (DK 7111.000, DK 7111.900, DK7112.000) 个性化固定在安装角轨、安装框架或扁型部件上。可以 25 mm 的系统孔孔阵分布间隔安装在 19″ 安装框架的安装角轨以及系统孔 10.5 x 12.5 mm 上。它可以变化装配,可以在系统孔上每次转动 90°。将束线环形状吻合地安置在集成的槽中,从而可以在所有方向上承受较大的力。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.11 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234