可以容纳大数量的电缆,可以在 800 mm 宽的网络机柜中侧面固定在 482.6 mm (19") 型材和安装框架上。
- 型号:
- DK 7220600
- 产品描述
- 用于容纳大量电缆。束线环用于侧面固定在 482.6 mm (19″) 型材和宽度为 800 mm 的网络机柜的安装框架上。固定环不对称固定,这些在 19″ 平面上创造大约 110 mm 的自由空间。由此在存有大量电缆的情况下,也可良好地进行调节和管理。
- 材料
- 钢
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 90 mm
深度: 330 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.86 kg
- 毛重
- 0.942 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- DK 束线环
- 资料
- 信息表