垂直电缆布线件 用于 TS 8

型号: DK 7858200

直接固定在 2000 mm 高框架的顶部和底部框架之间,安装位置可以选择在内部固定平面或外部固定平面上,布线宽度 200 mm。

型号:
DK 7858200
产品描述
用于直接固定在高度为 2000 mm 的框架底座的顶部框架与底部框架之间。安装位置可选择在内部或外部固定平面上。电缆布线件宽度为 200 mm。通过集成的系统孔,用来固定各种电缆铺设辅助件以及用于固定 T 型头的粘扣带和电缆扎带。
材料
钢板,镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 200 mm
适用于
箱体类型: TS 8
高度: 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
4.495 kg
毛重
4.66 kg
税率号
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
资料
信息表