可以将分路光缆或跳接光缆装入内部主体部分的凹槽中,用橡胶带固定直径在 4.5 mm 以下的各式光缆。
- 型号:
- DK 7116500
- 产品描述
- 在内部主体的槽内铺设有光纤并联光缆以及光线跳接光缆。一个橡胶带固定直径最大为 4.5 mm 的不同光纤电缆。必须保证减小光纤电缆的张力以及弯曲半径。
- 作用方式
- 附带的固定角支架具有通用性,在不同的安装位置,光纤电缆可在所有方向导引到接插嵌板上:直接引至接插嵌板的侧面、前面、侧边和后面。
- 材料
- 双组份塑料
- 颜色
- 外部:RAL 7035
内部主体:RAL 9005 - 供货范围
- 2 个导环
2 根橡胶带
并联柜套件
包括固定件 - 尺寸
- 长度: 120 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.48 kg
- 毛重
- 0.488 kg
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- 关纤导环 每包2个