固定在机柜后面部分,以及侧面固定在网络机柜上。
- 型号:
- DK 7220500
- 产品描述
- 用于固定在机柜后面部分以及侧面固定在网络机柜上。超长电缆放置盒可以固定在所有深度支撑条、组件架或是带有间隔 25 mm 安装孔阵的安装轨上,固定尺寸为 150 mm。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 颜色
- RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 280 mm
高度: 151 mm
深度: 75 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.56 kg
- 毛重
- 0.66 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- 过长电缆的持架
- 资料
- 信息表