电缆管理板 带钢束环

型号: DK 7257105

用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。

型号:
DK 7257105
产品描述
用 5 个电缆束环水平铺设转接电缆。
材料
嵌板:钢板
束环:钢
表面
面板:已涂漆
束环:镀锌
颜色
RAL 9005
说明
尺寸说明指的是外部尺寸。
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
2 U
束环尺寸
Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm
包装单元
1 件
净重
1 kg
毛重
1.114 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
5.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177492097
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
DK 电缆管理板 2U