用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。
- 型号:
- DK 7257200
- 产品描述
- 用 5 个电缆束环水平铺设转接电缆。
- 材料
- 嵌板:钢板
束环:钢 - 表面
- 面板:已涂漆
束环:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 尺寸说明指的是外部尺寸。
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 高度单位
- 1 U
- 束环尺寸
- Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.598 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177581012
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- 1U 线缆管理板 7035色 40*50