电缆管理板 带前盖

型号: DK 5502235

电缆铺设隔室,具有上部开口,在前方装配翻板和快锁装置,方便进出,通过装有刷条的开口从后方插入。

型号:
DK 5502235
产品描述
电缆铺设区的上面带有开口,转接电缆可从这里导入。前面是电缆管理板,配有一个翻盖和快速锁定装置,可实现最佳的电缆操作和管理。电缆可从后面通过一个带刷条的开口引入。
材料
钢板
表面
喷漆
Depth of bars
100 mm
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
2 U
包装单元
1 件
净重
1.56 kg
毛重
1.76 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
6.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177679344
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
水平理线器 2U RAL9005