用于收集分路电缆。
- 型号:
- DK 5502245
- 产品描述
- 用于固定铺设电缆。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
深度: 85 mm - 高度单位
- 1 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.9 kg
- 毛重
- 1.033 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177679351
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- 走线槽 1 U RAL9005