嵌板,用于电缆铺设,2 U

型号: DK 7269.135

容纳光缆和铜线缆。

型号:
DK 7269.135
产品描述
用于安装光纤线缆和铜线缆。从接插嵌板输出的纤维经过通道铺设在槽中,并可侧面分配。无棱角的开口对电缆外套起到保护作用。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
高度单位
2 U
包装单元
1 件
净重
1.591 kg
毛重
1.773 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
6.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
83024200
EAN
4028177221628
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
进线 管理板 2U