光纤铺设板,1 U 482.6 mm (19")

型号: DK 5302.203

1 U,4 个集成式光纤铺设环能实现最多 48 根纤维的优化铺设。

型号:
DK 5302.203
产品描述
前部集成有 4 个光缆导向束环,可以在考虑最小弯曲半径的同时,实现对单根光纤的最佳调位(最多 48 根光纤)。
材料
嵌板:钢板
束环:双组份塑料
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
1 U
包装单元
1 件
净重
0.9 kg
毛重
0.913 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
3.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177955653
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
产品描述
Fibre-optic shunting panel, 1 U, RAL 9005, for front routing and distribution of fibre-optic and copper cables