1 U,4 个集成式光纤铺设环能实现最多 48 根纤维的优化铺设。
- 型号:
- DK 7256035
- 产品描述
- 前部集成有 4 个光缆导向束环,可以在考虑最小弯曲半径的同时,实现对单根光纤的最佳调位(最多 48 根光纤)。
- 材料
- 嵌板:钢板
束环:双组份塑料 - 颜色
- 嵌板:RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 高度单位
- 1 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.85 kg
- 毛重
- 0.92 kg
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 产品描述
- DK FIBRE-OPTIC 1U 19 进线