电缆引入操作板带刷条 482.6 mm (19")

型号: DK 5302202

带 390 x 60 mm 开口(使用 2 个相对面板时,占用 2 U)或 390 x 30 mm 开口(使用 1 个相对面板时,占用 1 U),带刷条组件。

型号:
DK 5302202
产品描述
为了轻松且简单地在两个区域之间进行电缆布线,两个区域之间通过英寸级别的安装平面互相隔开,例如:19" 安装平面中间的前后侧区域中间。
您的获益
为了扩大电缆入口,可将两个面板简单地相互组合
使用范围
用于将至符合 1 U,482.6 mm (19") 安装标准的安装区域的同步电缆穿口封住
材料
钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素
纤维刷条:塑料 PA6,不含卤素
刷条固定件:塑料 PVC,含卤素
表面
喷漆
颜色
RAL 9005
安装开口截面
宽度:390 mm
高度:30 mm
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
1 U
包装单元
1 件
净重
0.2 kg
毛重
0.243 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177952874
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
Cable gland panel with brush strip, 1 U, 482.6 mm (19"), sheet steel, RAL 9005