具有开口 390 x 40 mm (2 U) 或 390 x 20 mm (1 U),带刷条套件,可以容纳电缆夹钳条。
- 型号:
- DK 5502265
- 产品描述
- 为了轻松且简单地在两个区域之间进行电缆布线,两个区域之间通过英寸级别的安装平面互相隔开,例如:19" 安装平面中间的前后侧区域中间。
- 使用范围
- 用于将至符合 1 U,482.6 mm (19") 安装标准的安装区域的同步电缆穿口封住
- 材料
- 钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB - 表面
- 喷漆
- 安装开口截面
- 宽度:390 mm
高度:40 mm - 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 高度单位
- 2 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.7 kg
- 毛重
- 0.703 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177679375
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- 进线板 2U RAL9005