- 型号:
- IT 5502137
- 您的获益
- 用于在机柜行上方安装配电母线。
- 用于输送冷却或灭火介质的管道系统组装。
- 集成 IT 监控系统,如传感器和控制单元。
- 系统支架易于扩展,可额外增加电缆桥架系统的安装层。
- 最多可叠加安装两组扩展单元。
- 兼容系统附件,扩展性极佳。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 2 个系统支架,用于安装在每个机柜的两侧。
- 尺寸
- 宽度: 29.5 mm
高度: 399 mm
深度: 960 mm - 包装单元
- 2 件
- 税率号
- 73269098
- 产品描述
- VX IT 系统支架扩展套件,宽 x 高 x 深:29.5 x 399 x 960 mm,钢板材质,喷漆处理,RAL 7035
- 资料
- 说明书