用于电缆软管,可以固定市面上常见的电缆扎带,以便将电缆固定在电缆软管的出入口。
- 型号:
- SZ 2594000
- 产品描述
- 用于安全可靠的电缆铺设,例如从控制机柜或从安装板到门上。电缆软管夹上可固定商用标准电缆扎带,因此可在进出电缆软管时固定电缆。
- 材料
- 聚酰胺
- 供货范围
- 包括固定件
- Suitable for Internal diameter
- 36 mm
- 安装操作说明
- 装入 AX 钢板箱体时,必须与用于 AX 内部扩装的导轨 (2394.XXX) 或 VX 带法兰冲孔轨 (14 x 39 mm) 搭配使用
- 安装在紧装式控制机柜 AE 上,带通用角支架 2373.000
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 0.84 kg
- 毛重
- 1.017 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177028944
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- SZ 电缆软管夹,用于电缆软管直径ø 36 mm