用于网络应用和服务器应用领域中的电缆支撑和电缆铺设。
- 型号:
- DK 5502120
- 您的获益
- 无需工具,快速固定简单安装
- 也可以用螺栓安装
- 多孔设计用于电缆转向附件
- 使用范围
- 用于网络应用和服务器应用领域中的电缆支撑和电缆铺设
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 说明
- 宽度为 800 mm 时,可以安装在任意深度;宽度为 600 mm 时,只能安装在第二个 19˝ 平面后部
- 尺寸
- 宽度: 115 mm
- 长度
- 2,000: 2,200 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.6 kg
- 毛重
- 3.88 kg
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177679306
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 产品描述
- 走线架