简单快速地固定电缆。
- 型号:
- DK 5502155
- 产品描述
- 用于简单快速地固定电缆。
- 您的获益
- 无需工具,便可装入 10.5 mm x 12.5 mm 的系统孔中,旋转四分之一圈
- 使用范围
- 直接安装在水平 VX 框架型材、深度支撑条和 VX IT 19" 内部扩装的安装角轨、电缆布线件或冲孔型材上
- 材料
- 塑料
- 供货范围
- 10 个粘扣带
10 个支架 - 尺寸
- 长度: 400 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.07 kg
- 毛重
- 0.084 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- 支撑尼龙带
- 资料
- 说明书