用于通用安装的电缆导引固定格

型号: DK 7111.222

用于结构化引入整个电缆束,通用安装的万能固定件,跳线。

型号:
DK 7111.222
产品描述
为了使整个电缆束实现结构化铺设,可将电缆导引固定格固定在机柜的不同位置上。
使用范围
用于通用安装的全能固定,用于在箱体或者分配层中进行垂直和水平的电缆铺设。
材料
支承件:钢板
电缆导引固定格, 连接夹:塑料符合 UL 94-V0
颜色
RAL 9005
供货范围
电缆导引固定格
连接夹
Number connection combs
2
说明
单室尺寸(宽x深)约 34 x 100 mm
高度单位
4 U
包装单元
4 件
净重
0.812 kg
毛重
0.98 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
3.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177519565
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
4U 电缆固定格 4
资料
说明书